This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4330_230-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech monostabiel relais met NO/NC contact 250Vac 10A. Ohmse belasting 4A. inductieve belasting 230Vac
Axolute
Bticino
Axolute Tech monostabiel relais met NO/NC contact 250Vac 10A. Ohmse belasting 4A. inductieve belasting 230Vac
Ref.. BTHC4330/230
EAN nr.
8012199788647
Axolute Tech monostabiel relais met NO/NC contact 250Vac 10A. Ohmse belasting 4A. inductieve belasting 230Vac
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Complete with socket | No |
With detachable clamps | No |
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 135-253 V |
Voltage type for actuating | AC |
Drive, polarization | Polarity free |
Drive, switching attitude | Mono stable |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Type of switch contact | Single contact |
Degree of protection (IP) | IP40 |
---|---|
Width | 22 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 29 mm |
Inbouwdiepte | 19.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK06 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER