![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HC/HC4301_16-BTICINO-1000.jpg)
Axolute Tech inst auto 16A1P+N 3kA 1m
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Tech inst auto 16A1P+N 3kA 1m
Ref.. BTHC4301/16
EAN nr.
8012199746685
Axolute Tech installatieautomaat - magnetothermische schakelaar 1P+N 16A C-karakteristiek. Indicatorcontacten open/gesloten. Onderbrekingsvermogen 3kA. 230Vac 1 module
Kortingsgroep : J4
108,05 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 44.5 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 1 |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Width in number of modular spacings | 22.3 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -5-50 °C |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 44.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER