Axolute Tech blindplaat 2 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Tech blindplaat 2 modules
Ref.. BTHC4951
EAN nr.
8012199792446
Axolute Tech blindplaat 2 modules
Kortingsgroep : J4
8,72 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Grey |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SELECTEER