Axolute Tech blinde toets met enkelvoudige kabeluitgang Ø9mm, met 2 aansluitklemmen. 2 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Tech blinde toets met enkelvoudige kabeluitgang Ø9mm, met 2 aansluitklemmen. 2 modules
Ref.. BTHC4954
EAN nr.
8012199767673
Axolute Tech blinde toets met enkelvoudige kabeluitgang Ø9mm, met 2 aansluitklemmen. 2 modules
Kortingsgroep : J4
21,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Without clamp |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7035 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 45.1 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 24.5 mm |
Built-in depth | 24.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER