![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/BT-HA4802M3HVNN-WEB-F.jpg)
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Nachtzwart Glas hartafstand 71mm
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Nachtzwart Glas hartafstand 71mm
Ref.. BTHA4802M3HVNN
EAN nr.
8012199959221
Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Nachtzwart Glas hartafstand 71mm
Kortingsgroep : J4
277,62 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of units | 3 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 3 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Glass |
Material quality | Glass |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9005 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 245.6 mm |
Height | 95.6 mm |
Depth | 10.35 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER