Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Aluminium geanodiseerd Chroom hartafstand 71mm

Axolute Bticino

Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Aluminium geanodiseerd Chroom hartafstand 71mm

Ref.. BTHA4802M3HCR EAN nr. 8012199959115

Axolute rechthoekige afdekraam horizontaal 3x2 modules Aluminium geanodiseerd Chroom hartafstand 71mm

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of units 3
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 6
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Metal
Material quality Aluminium
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Anodised
Surface finishing Matt
Colour Chrome
RAL-number (similar) 7035
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Engage (snap)
Width 245.6 mm
Height 95.6 mm
Depth 9.95 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable