Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Axolute rechthoekige afdekraam 3 modules Nachtzwart Glas

Schakelmateriaal Bticino

Axolute rechthoekige afdekraam 3 modules Nachtzwart Glas

Ref.. BTHA4803VNN EAN nr. 8012199758541

Axolute rechthoekige afdekraam 3 modules Nachtzwart Glas

Kortingsgroep : J4
94,67 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of units 1
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 3
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Label space/information surface No
Material Glass
Material quality Glass
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Colour Black
RAL-number (similar) 9005
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK00
Type of fastening Engage (snap)
Width 126.6 mm
Height 95.6 mm
Depth 9.5 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
F3061G.pdf pdf (0.26 Mo)
Technische fiche
F01809EN-00.pdf pdf (1.3 Mo)
1 Document(s)
PEP