This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HA/HA4703X-BTICINO-1000.jpg)
Axolute inbouwraam rechthoekig verl 3 mod
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute inbouwraam rechthoekig verl 3 mod
Ref.. BTHA4703X
EAN nr.
8012199780627
Axolute modulehouder voor rechthoekige afdekraam 230VAC 2,5mA 0,3W, verlicht 3 modules. Deze modulehouders kunnen niet tegen elkaar geplaatst worden. Alleen te installeren in inbouwdoos ref.nr. BT503E, BTPB503, BT504E of BTPB504.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
With nail | No |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Number of modules horizontal (module system) | 3 |
Number of modules vertical (module system) | 3 |
With built-in installation box | Yes |
With screws | Yes |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
---|---|
Flush-mounted installation | No |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |