Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Axolute Antraciet bronzen bel 230Vac 12VA 80dB 1 module

Schakelmateriaal Bticino

Axolute Antraciet bronzen bel 230Vac 12VA 80dB 1 module

Ref.. BTHS4351/230 EAN nr. 8012199751887

Axolute Antraciet bronzen bel 230Vac 12VA 80dB 1 module

Kortingsgroep : J4
51,87 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Housing colour Black
Housing material Plastic
Loudness 80 dB
Nominal voltage 230-230 V
Degree of protection (IP) IP20
Type of current AC
Electricity consumption 8-8 A
Built-in battery No
Mounting method Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 1
Width in number of modular spacings 22.3
Wireless No
Width 22.3 mm
Height 45 mm
Depth 43.4 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F01756EN-00.pdf pdf (1.18 Mo)