Axolute Antraciet blindplaat 1 module
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Antraciet blindplaat 1 module
Ref.. BTHS4950
EAN nr.
8012199750163
Axolute Antraciet blindplaat 1 module
Kortingsgroep : J4
5,96 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER