Axolute Antraciet afdekplaat voor universeel mechanisme TV-SAT 2 modules
Schakelmateriaal
Bticino
Axolute Antraciet afdekplaat voor universeel mechanisme TV-SAT 2 modules
Ref.. BTHS4212
EAN nr.
8012199769479
Axolute Antraciet afdekplaat voor universeel mechanisme TV-SAT 2 modules
Kortingsgroep : J4
12,51 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Central cover plate |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Anthracite |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with screw |
Number of modules (module system) | 1 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 6 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER