AVT - Drukknopinterface Sfera New voor 8 knoppen
Deurcommunicatie
Bticino
AVT - Drukknopinterface Sfera New voor 8 knoppen
Ref.. BT346993
EAN nr.
8005543545720
AVT - Drukknopinterface Sfera New voor 8 knoppen
Kortingsgroep : K
96,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 52 mm |
Height | 41 mm |
Depth | 14 mm |
---|---|
Number of call buttons | 8 |
Colour | Black |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER