FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Primary voltage 1
-
Built as safety transformer
-
Built as isolating transformer
-
Built as energy saving transformer
-
Ring core
-
Suitable for mounting on PCB
-
Secondary voltage 1
-
Modular version
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Rated apparent power
-
Type of insulation material according to IEC 85
-
Short-circuit-proof
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Relative short circuit voltage
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042268-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 042268
Autotransformator enkelfase 400V primair 230V secondair omkeerbaar - 8 kVA
1 705,68 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042267-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 042267
Autotransformator 1fase 6.3kVa 400V-230V
1 488,35 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042266-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 042266
Autotransformator enkelfase 400V primair 230V secondair omkeerbaar - 4 kVA
1 080,47 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-042265-WEB-R.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 042265
Autotransformator enkelfase 400V primair 230V secondair omkeerbaar - 3,15kVA
961,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen