![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-042267-WEB-R.jpg)
Autotransformator 1fase 6.3kVa 400V-230V
Componenten
Legrand
Autotransformator 1fase 6.3kVa 400V-230V
Ref.. 042267
EAN nr.
3245060422677
Autotransformator 1fase beschermd 400/230V of 230/400V met gecompenseerde omkeerbaarheid. Vermogen 6,3 kVA. IP21 IK08 onder afschermkap.
Kortingsgroep : O2
1 488,35 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built as safety transformer | No |
---|---|
Built as isolating transformer | No |
Built as energy saving transformer | Yes |
Primary voltage 1 | 400-400 V |
Secondary voltage 1 | 230-230 V |
Rated apparent power | 6300 VA |
Type of insulation material according to IEC 85 | H |
Short-circuit-proof | No |
Relative short circuit voltage | 1.1 % |
---|---|
Width | 320 mm |
Height | 330 mm |
Depth | 253 mm |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Ring core | No |
Suitable for mounting on PCB | No |
Modular version | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER