![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037692-LEGRAND-1000.jpg)
Assortiment Starfix adereindhulzen 10-50mm2 incl.tang
Adereindhuls
Legrand
Assortiment Starfix adereindhulzen 10-50mm2 incl.tang
Ref.. 037692
EAN nr.
3245060376925
Assortimentskoffer Starfix bestaande uit: 1 tang ref.nr.037606 voor losse hulzen met doorsneden 10-50mm², 30 hulzen 10mm², 20 hulzen 16mm², 15 hulzen 25mm², 10 hulzen 35mm², 10 hulzen 50mm².
Kortingsgroep : L4
706,89 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Insulated cable end sleeves | Yes |
---|---|
Insulated cable connections | Yes |
Non-insulated cable end sleeves | No |
Non-isolated cable connections | No |
Crimp cable lug for Cu-conductors | Yes |
Tube cable lug for Cu-conductors | Yes |
---|---|
With ty-rap | No |
Cable screw glands | Yes |
With tool | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER