Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

ASI KEOR HPE 160KW

UPS Legrand

ASI KEOR HPE 160KW

Ref.. 960571 EAN nr. 3414971121614

ASI KEOR HPE 160KW

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Input voltage 320-480 V
Primary frequency 45-65 Hz
Number of phases primary 3
Output voltage 380-415 V
Secondary frequency 50-60 Hz
Output effective power 160000 W
Output apparent power 160000 VA
USB interface Yes
With communication interface RS-232 Yes
Number of phases secondary 3
SNMP Yes
Voltage type AC
Height 1800 mm
Width 560 mm
Depth 940 mm
Weight 380000 kg
Bridging time full load 0 min
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -20-50 °C
Supply current 0-243 A
Sound level 60 dB
Terminal marking indication Yes
Type of load Universal
With socket outlet No
Contains Batteries and/or Accumulator No

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0175_GB_AA.pdf pdf (0.3 Mo)
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
LGRP-00741-V02.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)