Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Anti vandaal Rvs video 21-32 DK

Deurcommunicatie Bticino

Anti vandaal Rvs video 21-32 DK

Ref.. BT308015 EAN nr. 8012199995342

Vandaalbestendige IK07 Monobloc RVS buitenpost met kleurencamera en 32 beldrukkers. Incl. inbouwdoos, drukknopmodule met achtergrondverlichting, blindplaten voor gebruikte drukknoppen, anti-vandaalsleutel en schroeven.

Kortingsgroep : K
3 516,24 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of call buttons 32
Material call buttons Stainless steel
Material Front Stainless steel
Front plate height 370 mm
Front plate width 340 mm
Built-in depth 20 mm
Mounting method Flush-mounted
Installation technique Bus system
Colour Silver
Degree of protection (IP) IP54
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -15-50 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC/DC
Nominal voltage 18-240 V
Supply current 0.04-1 A
Frequency 50-60 Hz
Sound level 80 dB
Standby consumption 40 mA
Halogen free Yes
Cable nature for connection Flexible
Cable section 1-2.5 mm²
Label space/information surface Yes
Fitted with rainproof plate protection Yes
With complemantary luminous signal No
Vertical fixing center distance 1600-1650 mm
Horizontal fixing center distance 30-50 mm
Control mode Wired
Contains Batteries and/or Accumulator No
Hands free Yes
Loudness setting Yes
Addressable No
Door entry system with mobile application Yes
Remote opening of gate / Electric door opener No
Camera type Adjustable
Video recorder angle 100 °
Max distance between internal and external unit 150 m
Communication rank type Other
Connected object No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
BT00631-c-EN.pdf pdf (0.2 Mo)