FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of accessory/spare part
-
Voltage type (supply voltage)
-
Frequency supply voltage
-
Number of channels
-
Number of channels
-
Width in number of modular spacings
-
Accuracy per day
-
Mounting method
-
Text guidance in display
-
60 min program
-
Suitable for manual operation
-
External programming
-
24 h program
-
Radio-controlled
-
With memory card
-
Annual program
-
Supply voltage
-
Number of memory locations
-
Mains synchronous
-
Autonomy in years
-
Quartz controlled
-
Weekly program
-
Shortest switching time channel 1
-
Holiday program
-
Impulse program
-
Shortest switching time channel 2
-
Cycle program
-
Random program
-
Automatic switching summer-/winter time
-
Nominal switching current at 250 V AC
-
Hour meter
-
Switching preselection
-
Contact type
-
Radio-controlled (DCF77)
-
Astro program
-
Potential free switch contact
-
GPS (global positioning system)
-
External pushbutton input
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Application store for download
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-412705-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412705
Digitale schakelklok 2 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 modules kortste schakeltijd : 1 min.
505,47 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-412704-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412704
Digitale schakelklok 1 x 16A jaar GPS/DCF - 230V - 2 modules kortste schakeltijd : 1 min.
417,57 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-412707-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412707
GPS antenne IP65 voor schakelklokken refs. 412704/412705
229,36 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-412706-WEB-F.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412706
DCF antenne IP54 voor schakelklokken refs. 412704/412705
158,34 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen