FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Voltage type (supply voltage)
-
Frequency supply voltage
-
Number of channels
-
Number of channels
-
Width in number of modular spacings
-
Accuracy per day
-
Mounting method
-
Text guidance in display
-
60 min program
-
Suitable for manual operation
-
External programming
-
24 h program
-
Radio-controlled
-
With memory card
-
Annual program
-
Annual program
-
Supply voltage
-
Number of memory locations
-
Mains synchronous
-
Autonomy in years
-
Quartz controlled
-
Weekly program
-
Shortest switching time channel 1
-
Holiday program
-
Impulse program
-
Shortest switching time channel 2
-
Cycle program
-
Random program
-
Automatic switching summer-/winter time
-
Nominal switching current at 250 V AC
-
Hour meter
-
Switching preselection
-
Contact type
-
Astro program
-
Radio-controlled (DCF77)
-
Potential free switch contact
-
GPS (global positioning system)
-
External pushbutton input
-
External pushbutton input
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Electric supplying direction
-
Electric supplying direction
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Terminals capacity
-
Connection type
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
Connected object
-
Connected object
-
Operating method
-
Application store for download
-
Application store for download
-
Application store for download
-
Programming way
-
With voice command
-
Programmable
-
Interoperable connection Protocol
-
Connectable by Internet box
-
Product use function
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
IEC code (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Regulation Type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-412722-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412722
Digitale schakelklok AlphaRex³ met weekprogramma 2 kanaals - met Bluetooth technologie - breedte 2 modules
243,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412634-LEGRAND-600.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412634
AlphaRex D21s week/dagprogramma 230V
240,25 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-412721-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412721
Digitale schakelklok AlphaRex³ met weekprogramma 1 kanaal - met Bluetooth technologie - breedte 2 modules
201,27 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/412641-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412641
AlphaRex D22 week/dagprogramma 230V
197,11 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/20-03-2024/04-00/LG-412631-WEB-R.jpg)
Legrand
Tijdschakelklokken
Ref.. 412631
AlphaRex D21 week/dagprogramma 230V
162,81 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen