![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412629-LEGRAND-600.jpg)
AlphaRex DY21 jaarprogramma 230V
Tijdschakelklokken
Legrand
AlphaRex DY21 jaarprogramma 230V
Ref.. 412629
EAN nr.
3245064126298
AlphaRex DY21 jaar tijdschakelklok 230V 50/60Hz, met stuuringang - 1 wisselcontact 250V 50Hz 16A - 3 x 28 programma's - kortste schakeltijd 1sec. Programmeren direct op de AlphaRex of via de optionele programmeerset ref.nr.412873.
Kortingsgroep : O3
419,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Mounting method | DIN rail |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-60 Hz |
Autonomy in years | 5 |
Accuracy per day | 0.1 s |
Text guidance in display | Yes |
External programming | Yes |
With memory card | No |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | Yes |
Annual program | Yes |
Holiday program | No |
Impulse program | No |
Cycle program | Yes |
Astro program | Yes |
Random program | Yes |
Hour meter | Yes |
Mains synchronous | Yes |
---|---|
Quartz controlled | Yes |
Radio-controlled | No |
Radio-controlled (DCF77) | No |
GPS (global positioning system) | No |
Contact type | Change-over contact (NO/NC) |
Shortest switching time channel 1 | 0.01666 min |
Number of memory locations | 84 |
Automatic switching summer-/winter time | Yes |
Suitable for manual operation | Yes |
External pushbutton input | Yes |
Switching preselection | Yes |
Nominal switching current at 250 V AC | 16 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Width | 35.6 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 60 mm |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER