Afwerkingskit IP30 voor kasten hoogte 1500 XL³S
Installatiekasten
Legrand
Afwerkingskit IP30 voor kasten hoogte 1500 XL³S
Ref.. 337965
EAN nr.
3414970928955
Afwerkingskit IP30 voor kasten hoogte 1500 XL³S
Kortingsgroep : N2
49,11 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Grid profile |
---|---|
Width | 36.75 mm |
Height | 1573.5 mm |
Depth | 17 mm |
Material | Metal |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentatie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER