Aftakstuk RVS316 B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Kabelladder
Legrand
Aftakstuk RVS316 B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Ref.. EB300300RS
Aftakstuk RVS316 B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Kortingsgroep : C2
801,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 340 mm |
Cable ladder height | 150 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 L (1.4404) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |