-
Cable tray height
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Material
-
Material quality
-
Inner radius
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
NATO-mounting holes
-
Stainless steel, pickled
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484787-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B600 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31+ aftakstuk B400 H60 RAL7021 (antraciet zwart). Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484785-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B400 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31+ aftakstuk B300 H60 RAL7021 (antraciet zwart). Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484784-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B300 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31+ aftakstuk B200 H60 RAL7021 (antraciet zwart). Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484783-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B200 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484782-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B150 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
P31+ aftakstuk B100 H60 RAL7021 (antraciet zwart). Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484781-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B100 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-484780-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B75 H60 RAL9010. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW