Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H100 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Kabelladder
Legrand
Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H100 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Ref.. ZTBSZ
EAN nr.
5012774543671
Aftakbeugelset 2stuks Rvs316L H100 incl.bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor rechte of haakse aftakking vanaf de kabelladder.
Kortingsgroep : C2
204,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Corner joint |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Suitable for cable management system height | 100-100 mm |
---|---|
Length | 125 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |