![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-MSZ-WEB-R.jpg)
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Rvs316L Incl.bevestigingsmateriaal
Ref.. MSZ
EAN nr.
5012774482239
Aftak-koppeling 2 stuks verticaal Rvs Rvs316L incl. bevestigingsmateriaal. Te gebruiken voor verticale aftakkingen en universeel toepasbaar voor verschillende kabelladderhoogten. Voor verbinding ladder horizontaal naar ladder verticaal.
Kortingsgroep : C2
416,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Corner connector |
---|---|
Hinged joint horizontal | No |
Hinged joint vertical | No |
Type of connection | Screw connector |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable management system width | 150-1000 mm |
Length | 260 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |