![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/75/75RTN-BTICINO-1000.jpg)
Afsluitweerstand 75 Ohm
Schakelmateriaal
Bticino
Afsluitweerstand 75 Ohm
Ref.. BT75RTN
EAN nr.
8012199948737
Afsluitweerstand 75 Ohm
Kortingsgroep : J4
5,64 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Connection type | Other |
---|---|
Toepassing | Antenne-/satelliettechniek |
DC-scheiding | Ja |
Weerstandswaarde | 75 Ohm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |