Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
P31+
Legrand
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Ref.. CM522354
EAN nr.
3414972463188
Afschermstrip kabelgoot/draadgoot zwart, rol 5 meter, vinyl
Kortingsgroep : H
73,31 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for | Universal |
---|---|
Material | Other |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
Construction type | Protective strip |
Length | 5000 mm |
---|---|
Width | 6 mm |
Height | 9 mm |
Colour | Black |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER