Afscherming voor achterzijde IS 223/233 hoogte 200mm.
Stroomverdeling
Legrand
Afscherming voor achterzijde IS 223/233 hoogte 200mm.
Ref.. 404687
EAN nr.
3245064046879
Afscherming voor achterzijde IS 223/233 hoogte 200mm.
Kortingsgroep : I5
366,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
---|---|
For internal separation form 2a | No |
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER