![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037535-LEGRAND.jpg)
Afdekstrip Viking3 br 5-6-8-10mm
Rijgklem
Legrand
Afdekstrip Viking3 br 5-6-8-10mm
Ref.. 037535
EAN nr.
3245060375355
Afdekstrip/doorvoerstrip Viking³ voor rijgklemmen met schroefverbinding 1 ingang/1 uitgang breedte 5-6-8 en 10mm, fast-on aansluiting of soldeerverbinding 2.8x0.8mm. Capaciteit 1mm².
Kortingsgroep : L5
1,78 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Number of bridged clamps | 0 |
Rated current In | 0 A |
Rated voltage | 0 V |
Insulated | No |
With shock protection | No |
---|---|
Mounting method | Other |
Modular spacing | 71.6 mm |
Colour | Other |