![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021143-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekplaat metaal voor modulair H200 met schroeven
Installatiekasten
Legrand
Afdekplaat metaal voor modulair H200 met schroeven
Ref.. 021143
EAN nr.
3245060211431
Afdekplaat metaal voor modulair H200 met schroeven
Kortingsgroep : N2
110,12 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 1300 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 1438 mm |
Suitable for enclosure building height | 2231 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
SELECTEER