![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-DO600GZ-WEB-R.jpg)
Afbuigplaat Thvz B600 +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Afbuigplaat Thvz B600 +bevestigingsmateriaal
Ref.. DO600GZ
EAN nr.
5012774481706
Afbuigplaat Thvz B600 Incl.bevestigingsmateriaal. Dient ter ondersteuning van kabels die tussen de sporten door uit de kabelladder geleid worden.
Kortingsgroep : C2
252,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cable ladder width | 600 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |