![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037687-LEGRAND-1000.jpg)
Adereindhuls Starfix twin blauw. Voor 2 draden 0.75mm2
Adereindhuls
Legrand
Adereindhuls Starfix twin blauw. Voor 2 draden 0.75mm2
Ref.. 037687
EAN nr.
3245060376871
Geïsoleerde twin adereindhulzen Starfix 500stuks blauw, voor 2 draden Ø0.75mm². Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
58,86 €
/
500 piece
Product geleverd in
500 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Twin cable end sleeve |
---|---|
Nominal cross section | 0.75 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Blue |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER