Adereindhuls Starfix rol 300stuks zwart 1.5mm
Adereindhuls
Legrand
Adereindhuls Starfix rol 300stuks zwart 1.5mm
Ref.. 037644
EAN nr.
3245060376444
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 3000stuks zwart op 10 rollen, voor draden Ø1.5mm. Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
363,18 €
/
3000 piece
Product geleverd in
3000 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Sleeve length | 7.6 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER