![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037642-LEGRAND-1000.jpg)
Adereindhuls Starfix rol 300stuks blauw 0.75m
Adereindhuls
Legrand
Adereindhuls Starfix rol 300stuks blauw 0.75m
Ref.. 037642
EAN nr.
3245060376420
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 3000stuks blauw op 10 rollen, voor draden Ø0.75mm. Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
312,91 €
/
3000 piece
Product geleverd in
3000 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 0.75 mm² |
Sleeve length | 7.6 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polyamide (PA) |
Halogen free | Yes |
Colour | Blue |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER