![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-8505628-WEB-R.jpg)
Adapter voor 4/6 modules Mosaic grijs. Geschikt voor inbouw Mosaic modules 191x80mm in energiezuilen MZ-6+
Energiezuilen
Legrand
Adapter voor 4/6 modules Mosaic grijs. Geschikt voor inbouw Mosaic modules 191x80mm in energiezuilen MZ-6+
Ref.. 8505628
EAN nr.
8714161292342
Adapter voor 4/6 modules Mosaic grijs. Geschikt voor inbouw Mosaic modules 191x80mm in energiezuilen MZ-6+
Kortingsgroep : J1
12,79 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Direct mounting possible | Yes |
---|---|
Rail mounting | No |
Length | 186 mm |
---|---|
Width | 22.5 mm |