![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/098084_pw_93534.jpg)
Adapter PG 9/ISO 16
Wartels
Legrand
Adapter PG 9/ISO 16
Ref.. 098084
EAN nr.
3245060980849
Adapter PG 9/ISO 16
Kortingsgroep : L3
4,99 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Thread type inner thread | Metric |
---|---|
Thread size inner thread (metric) | 16 |
Thread type outer thread | PG |
Thread size PG outer thread | 9 |
Material | Plastic |
---|---|
Nickel-plated | No |
Explosion-proof | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER