Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Adapter PG 16/ISO 20

Wartels Legrand

Adapter PG 16/ISO 20

Ref.. 098088 EAN nr. 3245060980887

Adapter PG 16/ISO 20

Kortingsgroep : L3
7,40 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Thread type inner thread Metric
Thread size inner thread (metric) 20
Thread type outer thread PG
Thread size PG outer thread 16
Material Plastic
Nickel-plated No
Explosion-proof No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)