![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351069-WEB-R.jpg)
Adapter 3 modules GWO 6 ID-1. Geschikt voor inbouw in wandgoot GWO 6, CL-1 colonnettes.
Wandgoot
Legrand
Adapter 3 modules GWO 6 ID-1. Geschikt voor inbouw in wandgoot GWO 6, CL-1 colonnettes.
Ref.. 351069
EAN nr.
3414970694973
Adapter 3 modules GWO 6 ID-1. Geschikt voor inbouw in wandgoot GWO 6, CL-1 colonnettes.
Kortingsgroep : J1
8,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 117.5 mm |
Height | 77.8 mm |
---|---|
Depth | 37 mm |
Colour | Grey |
Halogen free | No |