FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bus system KNX
-
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)
-
Bus system radio frequent
-
Rated current
-
Bus system LON
-
Bus system Powernet
-
Rated operating voltage
-
Other bus systems
-
Other bus systems
-
With LED indication
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Number of digital inputs
-
Number of digital inputs
-
With bus connection
-
With bus connection
-
Local operation/hand operation
-
Max. number of switching contacts
-
Different phases connectable
-
Modular expandability
-
Max. switching power
-
Max. schakelvermogen
-
Suitable for C-load
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BT-BMSW1005-WEB-F.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTBMSW1005
My Home - relais 8 x 16A
573,20 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/BMSW1003-BTICINO-1000.jpg)
Bticino
Schakelmateriaal
Ref.. BTBMSW1003
My Home relais 4-voudig 4x16A met bediening
428,58 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen