![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-040149-WEB-R.jpg)
Actieve compensator voor lichtbedieningen 2-draads zonder nul
Dimmer
Legrand
Actieve compensator voor lichtbedieningen 2-draads zonder nul
Ref.. 040149
EAN nr.
3414970856227
Actieve compensator voor lichtbedieningen 2-draads zonder nul
Kortingsgroep : J1
6,88 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Dynamic |
---|---|
Suitable for outdoor use | No |
Housing | Plastic housing |
Suitable for constant current | No |
Suitable for constant voltage | No |
Output voltage | 85-253 V |
Suitable for DC-voltage (primary side) | No |
Output power | 0.4-1.5 W |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Protection class | II |
Length | 31.2 mm |
---|---|
Width | 27.56 mm |
Height | 11.9 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER