![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Installatiekasten
Legrand
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Ref.. 020859
EAN nr.
3245060208592
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Kortingsgroep : N2
325,51 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable as side panel | Yes |
---|---|
Suitable as rear panel | Yes |
Modular spacing | 975 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Suitable for enclosure building depth | 975 mm |
Width | 956 mm |
Height | 2076 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With cable entry | No |
With lock | No |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER