-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Construction type
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Material quality
-
Material quality
-
Shape
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
With potential equalization
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Joint cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603847-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot aluminium naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603859-WEB-R.jpg)
Zakje van 20 stuks koppelpennen voor aluminium snap-on wandgoot. Voor onderling koppelen van wandgoten 2 stuks benodigd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-603819-WEB-R.jpg)
Zakje van 10 stuks dekselverbinders PVC met aluminium finish voor aluminium snap-on wandgoot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603842-WEB-R.jpg)
Eindkap 130 x 50mm kunststof met aluminium finish.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-603858-WEB-R.jpg)
Fixeerclip kunststof voor Mosaic schakelmateriaal grijs/antraciet.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Aarddraad voor aluminium snap-on wandgoot en aluminium zuilen. Per wandgoot/zuil en/of per deksel 1x benodigd.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-603857-WEB-R.jpg)
Fixeerclip kunststof voor Mosaic schakelmateriaal wit.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-637358-WEB-R.jpg)
Scheidingsschot PVC L=2000mm
Exclusief BTW