Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardverb.klem +beugel XL3 voor rail 12x4mm ref.nr.037349 10 t/m 35mm2

Installatiekasten Legrand

Aardverb.klem +beugel XL3 voor rail 12x4mm ref.nr.037349 10 t/m 35mm2

Ref.. 037362 EAN nr. 3245060373627

Aardverbindingsklem met beugel XL³ voor toepassing op koperrail 12x4mm ref.nr.037349 Max.10 t/m 35mm². Wordt geleverd met bout M6 CHC 5mm.

Kortingsgroep : I5
4,68 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Busbar thickness 4-4 mm
Busbar width 12-12 mm
Suitable for Flat rail
Max. conductor cross section 35 mm²
Max. rated operation current Ie 160 A
Suitable for round conductor connection Yes
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No