![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PL/LG-PLFEB.jpg)
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Kabelladder
Legrand
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Ref.. PLFEB
EAN nr.
5012774483724
Aardlitze-set geleiderdoorsnede 16mm² inclusief M6 bevestigingsmateriaal.
Kortingsgroep : C2
49,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Conductor material | Copper |
---|---|
Conductor surface | Tinned |
Nominal cross section conductor | 16 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Shape of conductor | Flat |
---|---|
Outer diameter approx. | 11 mm |
Cable width approx. | 18 mm |
Cable height approx. | 3 mm |