Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekrelais tbv DPX 2mod.DIN 230/240Vac 50/60Hz

Vermogensschakelaar Legrand

Aardlekrelais tbv DPX 2mod.DIN 230/240Vac 50/60Hz

Ref.. 026088 EAN nr. 3245060260880

Aardlekrelais tbv DPX, 2modules DIN 230/240Vac 50/60Hz. DPX dient vóór gebruik met aardlekrelais voorzien te worden van een uitschakel-l of onderspanningsspoel. Het aardlekrelais dient gecombineerd te zijn met een stroomtransformator.

Kortingsgroep : I2
518,58 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type of electric connection Screw connection
With detachable clamps No
Function For three-phase supply system
Supply voltage AC 50 Hz 195.5-253 V
Supply voltage AC 60 Hz 195.5-253 V
Rated operating frequency 47-63 Hz
Response value amperage 1 30-30000 mA
Min. adjustable delay-on energization time 5 s
Indication of difference current Yes
Error registration possible Yes
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as change-over contact 1
Voltage type (operating voltage) AC
Width 35 mm
Height 89 mm
Depth 65.6 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
F3664E.pdf pdf (0.74 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
026088.dwg dwg (0.11 Mo)