Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekblok DX3 4P 125A 30mA type F

Aardlekblok Legrand

Aardlekblok DX3 4P 125A 30mA type F

Ref.. 410637 EAN nr. 3245064106375

Aardlekblok DX3 4P 125A 30mA type F. Voorkomt ongewenst trippen in een vervuilde omgeving, signaleert AC en DC fouten. Volgens EN 61009-1. Voor montage aan de rechterzijde van een installatieautomaat 1,5 module per pool.

Kortingsgroep : I1
656,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Nominal voltage 250-440 V
Nominal current 125 A
Rated fault current adjustable No
Rated fault current 0.03-0.03 A
Max. delay time 0 ms
Delay adjustable No
Number of poles 4
Leakage current type F
Frequency 50 Hz
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-70 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-50 mm²
Anti-nuisance tripping version Yes
With interlocking device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Pollution degree 3
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Width 213.6 mm
Height 129 mm
Depth 78 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Voltage type AC
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Cable
Mounting method DIN rail
Connected object No
Application store for download Not applicable

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01206EN-04.pdf pdf (0.42 Mo)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
410637.dwg dwg (0.35 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00738-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)