Aardlekblok DX3 2P 40A 300mA type F
Aardlekblok
Legrand
Aardlekblok DX3 2P 40A 300mA type F
Ref.. 410446
EAN nr.
3245064104463
Aardlekblok DX3 2P 40A 300mA type F. Voorkomt ongewenst trippen in een vervuilde omgeving, signaleert AC en DC fouten. Volgens EN 61009-1. Voor montage aan de rechterzijde van een installatieautomaat 1 module per pool.
Kortingsgroep : I1
223,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 170-253 V |
---|---|
Nominal current | 40 A |
Rated fault current adjustable | No |
Rated fault current | 0.3-0.3 A |
Max. delay time | 0 ms |
Delay adjustable | No |
Number of poles | 2 |
Leakage current type | F |
Frequency | 50 Hz |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Connectable conductor cross section solid-core | 1.5-35 mm² |
Connectable conductor cross section multi-wired | 1.5-25 mm² |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
With interlocking device | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Pollution degree | 2 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
Width | 71.2 mm |
Height | 96 mm |
Depth | 78 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Green/yellow |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Mounting method | DIN rail |
Connected object | No |
Application store for download | Not applicable |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER