Aardlekblok DPX630 elektronisch 4P 400A montage onder 230-500Vac
Vermogensschakelaar
Legrand
Aardlekblok DPX630 elektronisch 4P 400A montage onder 230-500Vac
Ref.. 026061
EAN nr.
3245060260613
Aardlekblok DPX630 elektronisch 4P 400A montage onderzijde 230-500Vac Test- en resetknop. Conform IEC60947-2 en -3. Directe aansluiting DPX en DPX-H630vermogensaut.of DPX-I 630schakelaar. Instelb.reactievertraging.
Kortingsgroep : I2
1 622,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nominal voltage | 230-500 V |
---|---|
Nominal current | 400 A |
Rated fault current adjustable | Yes |
Rated fault current | 0.03-3 A |
Max. delay time | 3000 ms |
---|---|
Delay adjustable | Yes |
Number of poles | 4 |
Leakage current type | A |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
Overeenkomst
CCC-2005010307161816
(4.86 Mo)
SELECTEER