Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Aardlekblok DPX630 4P 630A montage onderzijde 230-500Vac

Vermogensschakelaar Legrand

Aardlekblok DPX630 4P 630A montage onderzijde 230-500Vac

Ref.. 026065 EAN nr. 3245060260651

Aardlekblok DPX630 4P 630A montage onderzijd 230-500Vac Test- en resetknop. Conform IEC60947-2 en -3. Directe aansluiting DPX en DPX-H630vermogensaut.of DPX-I 630schakelaar. Instelb.reactievertraging.

Kortingsgroep : I2
1 736,10 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Nominal voltage 230-500 V
Nominal current 630 A
Rated fault current adjustable Yes
Rated fault current 0.03-3 A
Max. delay time 3000 ms
Delay adjustable Yes
Number of poles 4
Leakage current type A

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE07066AC.pdf pdf (0.92 Mo)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
026065.dwg dwg (0.15 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst