FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Release characteristic
-
Number of poles (total)
-
Rated current
-
Rated current
-
Number of protected poles
-
Rated fault current
-
Rated fault current
-
Width in number of modular spacings
-
Leakage current type
-
Ambient temperature during operating
-
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009
-
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2
-
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1
-
Frequency
-
Flush-mounted installation
-
Concurrently switching neutral conductor
-
Connectable conductor cross section solid-core
-
Anti-nuisance tripping version
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/077532_pw_113717.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 077534
Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C16A 10mA 2mod.wit
218,02 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/077532_pw_113717.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 077533
Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C10A 10mA 2mod.wit
210,82 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/077532_pw_113717.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 077532
Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C16A 30mA 2mod.wit
189,30 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-077531-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 077531
Aardlekautomaat Mosaic 1P+N 230V C10A 30mA 2mod.wit
183,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen